text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E F PS-P

Produktnummer: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.

Styk

Din pris

Kr.351.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/Fail-safe  
 
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Potentialadskill. UINT1 til U2 2500 V  
Potentialadskillelse U1 til U2 2500 V  
Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. EN 61131-2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype steckbar  
Mål, højde 76  
Mål, bredde 12.6  
Mål, dybde 60.2  
Nettovægt 33  
Bruttovægt 42  
Navn kodningselement A  
Farve kodningselement gelb  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018660  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote- station PSSu XR F-T!
Kr.73.00
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning. Kun tilanvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.63.00

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.169.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00