text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII mirror column-060

Produktnummer: 632032
GTIN: 4046548089417
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-060" med en spejllængde på 600 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 450 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.

Styk

Din pris

Kr.1,738.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-060" med en spejllængde på 600 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 450 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.

Godkendelse -  
 
Omgivelsestemperatur -25  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Husets materiale Aluminium  
Materiale spejl Glas  
Mål, højde 600  
Mål, bredde 96  
Mål, dybde 49  
Nettovægt 2040  
Bruttovægt 6300  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548089417  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laserjusteringshjælp til lysgitterserien PSEN opt II.
Kr.1,450.00

Ekstra tilbehør

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Sættet indeholder 3x fastgørelsesskruer til PSENopII mirror column eller PSEN opII adjustable base unit.
Kr.158.00
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit er valgfrit tilbehør til "PSEN opII Mirror Column" og giver ekstra beskyttelse mod kraftig mekanisk påvirkning. Derudover kan spejlsøjlen justeres og tilpasses til ujævne forhold.
Kr.1,005.00