Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"632032","name":"PSEN opII mirror column-060","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN opII mirror column-060
Kód materiálu: 632032
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s délkou zrcadla
600 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do
délky ochranného pole až 450 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen
ochra... Více
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
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s délkou zrcadla 600 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do délky ochranného pole až 450 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem.
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 60 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | Hliník |
Materiál zrcadla | Sklo |
Rozměr výška | 600 mm |
Rozměr šířka | 96 mm |
Rozměr hloubka | 49 mm |
Čistá váha | 2040 g |
Celková hmotnost | 6300 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN kód | 4046548089417 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit je volitelné příslušenství pro "PSEN opII
Mirror Column" a nabízí doplňkovou ochranu před silným mechanickým
poškozením. Zrcadlový sloupek je navíc možné seřídit tak, aby sepřizpůsobil
nerovnostem.
PSEN screw set mirror column
632012
Set obsahuje 3x upevňovací šrouby pro PSENopII mirror column nebo
PSEN opII adjustable base unit.