text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

Produktnummer: 751103
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde: 17,5 mm,indstik...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.1,411.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde: 17,5 mm,indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2.5  W
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 1  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G.U. (ens polaritet)  
Kontaktmateriale relæ AgCuNi  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 100  mm
Mål, bredde 17.5  mm
Mål, dybde 120  mm
Nettovægt 140  g
Bruttovægt 150  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548025552  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.240  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
Kr.257.00
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Tilbehør til PNOZ sigma, impulsforlængelse, til negativ spænding.
Kr.377.00
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Tilbehør til PNOZ sigma, impulsforlængelse, til positiv spænding.
Kr.377.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Kr.99.00