Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402344","name":"PITreader sticker ye 4","price":"148.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Som på fig.
PITreader sticker ye 4
Produktnummer: 402344
Transpondermærkat til godkendelsessystemet PITreader Card,
autorisation til driftstype 1, 2, 3 og 4
Farve: gul
Materiale: Plast
Din pris
Kr.148.00
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
UKCA |
Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 50 °C |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Kapslingsklasse, kabinet | IP68 |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale | PVC |
Mål, dybde | 0.8 mm |
Nettovægt | 1 g |
Bruttovægt | 2 g |
Transponder
Energiforsyning for TAG | passiv (uden batteri) |
Driftsfrekvens | 13,56 MHz |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002996 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548107593 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |