text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op2B-4-120/1

Produktnummer: 630807
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 1200 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet o...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.8,932.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 1200 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-type 2  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 1215  mm
Opløsning kapslingsklasse Krop  
Driftsområde (m) 0.5 - 50  m
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 880 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 50 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Reaktionstid 16  ms
Husmateriale overdel Aluminium  
Mål, højde 1353  mm
Mål, bredde 35  mm
Mål, dybde 41.2  mm
Nettovægt 4400  g
Bruttovægt 5100  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kode 4046548076707  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001832  
Volumen 0  
 

Ekstra tilbehør

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.137.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,121.00
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Sensorenhed L-Muting-arm med passiv reflektorenhed og passende holder på basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
Kr.5,349.00
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 165 cm til en stråleafstand på 300 mm. Antal spejle: 4. Som muligt tilbehør kan den lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.3,162.00
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 120 cm til en stråleafstand på 400 mm. Antal spejle: 3. Som muligt tilbehør kan den lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.2,667.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.90.00
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 100 cm til en stråleafstand på 500 mm. Antal spejle: 2. Som muligt tilbehør kan den lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.2,179.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.105.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Fastgørelsessæt til fastgørelse af to Muting-arme på et basis- lysgitter fra serien PSEN opXX-xx-xxx/1.
Kr.373.00
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Sensor enkelt Muting-arm til basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1, passiv.
Kr.1,713.00
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justerbar vinkelholder til PSENopt.
Kr.670.00
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Sensor enkelt Muting-arm til basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiv.
Kr.3,340.00
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Vinkelholder med gummibuffer til PSENopt.
Kr.308.00
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Sensor T-Muting-arm med passiv reflektorenhed og passende holder på basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
Kr.8,421.00
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 165 cm til en stråleafstand på 400 mm. Antal spejle: 4. Som muligt tilbehør kan den lejrede fod "PSEN op Protective Base" fastgøres.
Kr.3,162.00
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Tilbehør PSENopt, Y-kabel med lige hanstik M12 til PSEN op 4B-T/S/L Lysgitter
Kr.448.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.274.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
En-kanals-lysgitter / modtager med NO/NC-udgange, kan anvendes som mutingsensor, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bemærk, at senderen (630832) skal bestilles separat.
Kr.839.00
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Aluminiumprofil med længden 120 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.1,800.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Reflekslysføler med NO/NC-udgange, der kan anvendes som mutingsensor, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bemærk , at en reflektor (630323) skal bestilles separat.
Kr.946.00
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Aluminiumprofil med længden 90 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.1,571.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Aluminiumprofil med længden 60 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.1,391.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.418.00
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Aluminiumprofil med længden 190 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.2,151.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Aluminiumprofil med længden 165 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig mekanisk påvirkning.
Kr.2,034.00
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
En-kanals-lysgitter / sender, kan anvendes som mutingsensor, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bemærk , at modtageren (630831) skal bestilles separat.
Kr.723.00
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Tilbehør PSENopt, kabel med M12-hanstik til L-muting, kabellængde: 0,75m
Kr.179.00
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
Kr.1,295.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserjusteringshjælp.
Kr.2,069.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.402.00