text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit

Produktnummer: 506408
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Styk

Levering kan ske ab lager

Din pris

Kr.511.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Enhed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Skiftespænding 24  
Omgivelsestemperatur -25 - 70  °C
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Fugtbelastning iht. standard IEC 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
IP67  
Aktuator type 1 PSEN 2.1-10  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, overhold montageanvisning  
Tilslutningstype M8, 4pol. han  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 45  mm
Mål, bredde 26  mm
Mål, dybde 13  mm
Nettovægt 40  g
Bruttovægt 45  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548066784  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
Kr.17.00
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
Kr.755.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
Kr.194.00
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
Kr.134.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.548.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,746.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.231.00
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag (sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
Kr.217.00
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.295.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.548.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.231.00
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.295.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.89.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.121.00
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.177.00
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.363.00