text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

Produktnummer: 750104
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC,bredde:...  Mere

Styk

Levering kan ske ab lager

Din pris

Kr.1,831.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC,bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2.5  
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 1  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G.U. (ens polaritet)  
Kontaktmateriale relæ AgCuNi  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 98  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 120  mm
Nettovægt 185  g
Bruttovægt 195  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 34  
7a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025675  
Volumen 0.330  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
Kr.257.00
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.227.00
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Tilbehør til PNOZ sigma, impulsforlængelse, til negativ spænding.
Kr.377.00
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Tilbehør til PNOZ sigma, impulsforlængelse, til positiv spænding.
Kr.377.00