Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"534.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Som på fig.
PSS u2 ES 8DI NPN
Produktnummer: 328206
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, NPN-funktion af type 3
iht. IEC 61131-2, impulsforlængelse, 0 V DC med ekstra
spændingsfordelingsmodul, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig
(medfølg... Mere
Din pris
Kr.534.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, NPN-funktion af type 3 iht. IEC 61131-2, impulsforlængelse, 0 V DC med ekstra spændingsfordelingsmodul, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølger ikke ved levering).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Indgange
Antal indgange | 8 |
Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Indgangstype iht. EN 61131-2 | 3 |
Software-filtertid | 0 ms ... 25,5 ms |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | Indgang og Module Supply |
Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
Husets materiale | PPE |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 110.8 mm |
Mål, bredde | 12.5 mm |
Mål, dybde | 72.5 mm |
Nettovægt | 31 g |
Bruttovægt | 47 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548095753 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.216 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 1 stk.
Kr.44.00