text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS u2 ES 8DI NPN

Produktnummer: 328206
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, NPN-funktion af type 3 iht. IEC 61131-2, impulsforlængelse, 0 V DC med ekstra spændingsfordelingsmodul, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølg...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, NPN-funktion af type 3 iht. IEC 61131-2, impulsforlængelse, 0 V DC med ekstra spændingsfordelingsmodul, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølger ikke ved levering).

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anvendelsesområde Standard  
 
Antal indgange 8  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Indgangstype iht. EN 61131-2 3  
Software-filtertid 0 ms ... 25,5 ms  
Potentialadskillelse indgange ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Potentialadskillelse 1 mellem Indgang og Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Husets materiale PPE  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 110.8  mm
Mål, bredde 12.5  mm
Mål, dybde 72.5  mm
Nettovægt 31  g
Bruttovægt 47  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548095753  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volumen 0.216  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet, fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil klemmeblok, pakke med 1 stk.