text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK

Kód materiálu: C1000013
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 10 m

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Jmenovitý proud 12  A
Typ. odpor kabelu K1 58 Ohm/km  
Specif. vnitřní odpor K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Okolní teplota -30 - 90  °C
Teplota prostředí s UL 80 °C  
Vzdušné a plazivé trasy podle IEC 60664-1  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ konektoru 1 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1  
Typ konektoru 2 5pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Kódování konektoru M12 č.2  
Mat. závit. kroužku konektor 1  
Mat. závit. kroužku konektor 2  
Povrch kontaktů materiál 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Povrch kontaktů materiál 2 Ni b / Au 0,2 gal.  
Materiál těsnění FPM  
Materiál kolíků CuNi  
Materiál pouzder CuNi  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Typ kabelu K1 Li9Y11Y  
Délka kabelu 10  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 sytě černá RAL 9005  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 TPU / TPE-U  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 8  mm
Průřez vodiče 1.5  mm²
Zkroucení K1 5 žil kolem výplně  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 5  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20549  
Povolení konektoru 1 UL 94 HB  
Povolení konektoru 2 UL 94 HB  
Bez halogenů Ano  
Bez halogenů podle normy DIN VDE 0472-815  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odol. proti olejům podle normy DIN EN 60811-2-1  
Odolnost proti šíření plamene cULus 20549  
Toč.moment Blokovací šroub 0,6 Nm  
Čistá váha 1196  g
Celková hmotnost 1208  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548102550  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060307  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
Referenční funkce ETIM EC003249  
Svazek 3.15