text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
355 Nalezené produkty
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem PSEN me1 nebo PSEN cs.

Na vyžádání
PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
Bezpečnostní spínací závěs, montážní poloha vpravo, 4pól. kolíkovýkonektor M12 , 2 rozpínací kontakty, krytí IP67.

Na vyžádání
PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 a PSEN ma1.4.

Na vyžádání
PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
Mechanická petlice pro bezpečnostní spínač PSEN me1 nebo PSEN cs s aretací (s možností deaktivování) a únikovým odblokováním.

Na vyžádání
PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
Bezpečnostní spínač pantový, montážní poloha vlevo, konektor M12-4pól.,2 rozpínací kontakty, IP67.

Na vyžádání
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 6 mm, výška konstrukce 13mm, balení = 1 senzor s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm,balení = 1 senzor s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4-pol. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm,balení = 1 senzor s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 6 mm, výška konstrukce 13 mm,balení = 1 senzor s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, pro sériové zapojení s PSEN ix1, výška konstrukce 13 mm, balení = 1 senzor s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení = 1ovladač.

Na vyžádání
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus s M12-ovladačem, kódovaný, skabelem 5 m (PUR).

Na vyžádání
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací konektorM12 5 pól., pro aplikace do SIL 3 příp. PL e , IP67, typ. spínací vzdálenost11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m, jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.

Na vyžádání
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m, jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesů spárování.

Na vyžádání
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení = 1ovladač.

Na vyžádání
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, LED, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13mm, balení = 1 senzor s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 4pól. M8 kolíkový konektor, kvádrový tvar, výška konstrukce 13 mm, IP67, spínací vzdálenost 8 mm,balení = 1 ks s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Mechanický bezpečnostní spínač, se standardním ovladačem, kontakty: 1spínací kontakt, 2 rozpínací kontakty.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití