Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506220","name":"PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Kód materiálu: 506220
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12 IP67,
spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 kus s M12-ovladačem, kódovaný, skabelem 5 m
(PUR).
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ne |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | Kabel 5 m |
Vedení kabelů | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 11 mm |
Rozměr šířka | 12 mm |
Rozměr hloubka | 59.1 mm |
Čistá váha | 196 g |
Celková hmotnost | 205 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548049770 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný,
vnější průměr kabelu 6-8mm