Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"514110","name":"PSEN 1.1-10 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN 1.1-10 / 1 actuator
Kód materiálu: 514110
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení = 1ovladač.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Kategorie ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 36 mm |
Rozměr šířka | 26 mm |
Rozměr hloubka | 13 mm |
Čistá váha | 15 g |
Celková hmotnost | 16 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548003390 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN reverse spacer
534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.