Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570315","name":"PSEN rs rope d3/d4 100m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN rs rope d3/d4 100m
Kód materiálu: 570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.
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
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
Mechanické údaje
Čistá váha | 4100 g |
Celková hmotnost | 4100 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 73121098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548063486 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | ec002026 |
Svazek | 0 |