text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
9 Nalezené produkty
PSEN rs spring 300
570311
Pružina pro max. tah lanka 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs spring 175
570310
Pružina pro max. tah lanka 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs pulley 75
570312
Vodicí kladka pevná, průměr 75 mm.

Na vyžádání
PSEN rs pulley flex
570313
Vodicí kladka, závěsná, otočná.

Na vyžádání
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.

Na vyžádání
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.

Na vyžádání
PSEN rsm turnbuckle
570316
Napínací zámek pro PSENrope mini, M6x60

Na vyžádání
PSEN rsm rope thimble
570318
Lankové oko pro PSENrope mini, poloměr 4

Na vyžádání
PSEN rsm rope clamp
570319
Lanková svorka pro PSENrope mini

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití