text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 Nalezené produkty
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí, slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení ...

Na vyžádání
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o

Článek o postupném vyřazování

Relé pro monitorování napětí, pro monitorování 1-fázových sítí, slouží jako prvek prahové hodnoty, monitorovací zařízení ...

Na vyžádání
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 4 ...

Na vyžádání
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12 volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - ...

Na vyžádání
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Relé pro monitorování max. hodnot el. proudu, libovolné pólování měřicích vstupů, 12 volitelných rozsahů měření 0,01 - 5 ...

Na vyžádání
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Relé pro monitorování proudu, pro monitorování max. hodnot proudu, 12 volitelných měřicích rozsahů 0,01 - 15 A, 0, 40 - ...

Na vyžádání
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC ...

Na vyžádání
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 0,40 - 400 Hz, měřicí napětí 1 V AC/DC, šířka ...

Na vyžádání
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a podpětí a rovněž sledu fází ve 3fázových sítích, 40 - 40 ...

Na vyžádání
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a podpětí a rovněž sledu fází ve 3-fázových sítích, 40 - 4 ...

Na vyžádání
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kont ...

Na vyžádání
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Monitorování nebezpečného napětí svařovacích transformátorů podle VDE0545, 6 okruhy měřicího napětí 0 - 690 V AC/DC, 50 ...

Na vyžádání
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsa ...

Na vyžádání
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsa ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití