Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Skutečný produkt se může lišit
S1MS 400VAC 2c/o
Kód materiálu: 839770
Relé pro monitorování teploty, jako ochrana před přehřátím
motorů, generátorů atd., 2 pomocné kontakty, 2 přepínací kontakty, šířka=
22,5 mm, UB = 400 V AC.
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
CCC UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 400 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Spotřeba el. energie AC | 3.5 VA |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Měřicí obvod
Akt.hodnota reakce Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
Hodnota reset Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
Max.studený odpor Rk při 20°C | 1,5 kOhm |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Materiál kontaktů relé | AgCdO |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III / II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | pevný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 160 g |
Celková hmotnost | 170 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN kód | 4046548007206 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371810 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001446 |
Svazek | 0.255 |