text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
9 Nalezené produkty
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

Článek o postupném vyřazování

Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 1 s / ...

Na vyžádání
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10

Článek o postupném vyřazování

Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, relativní stupnice, 0 - 10 / 4, ...

Na vyžádání
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, relativní stupnice, 0 - 10 / 1K ...

Na vyžádání
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, relativní stupnice, 0 - 10 / 10 ...

Na vyžádání
FB/F11/10 SEC.
326301
FB/F11/10 SEC.

Článek o postupném vyřazování

Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 10 s / ...

Na vyžádání
FB/F11/1000SEC.
326701
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 1000 s ...

Na vyžádání
FB/F11/180SEK.
326611
FB/F11/180SEK.

Článek o postupném vyřazování

Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 180 s ...

Na vyžádání
FB/F11/30SEC.
326401
FB/F11/30SEC.

Článek o postupném vyřazování

Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 30 s / ...

Na vyžádání
H-REDUZIERRING
374007
H-REDUZIERRING

Článek o postupném vyřazování

Redukční kroužek, pro osazení instalačních pouzder 22,5 mm do otvoru 30mm, pro montáž jsou zapotřebí 2 redukční kroužky. ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití