Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"326901","name":"FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Skutečný produkt se může lišit
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
Kód materiálu: 326901
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm,
relativní stupnice, 0 - 10 / 4,7KOHM, nastavení času otočným voličem,
krytí IP66.
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
Čistá váha | 20 g |
Celková hmotnost | 20 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548017663 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC002586 |
Svazek | 0.344 |