text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 49 个产品
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
静止监控继电器用于监控 直流和三相电机,2个C/O 触点, 螺旋式插入端子,宽度22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC/DC。

根据要求
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
插入式弹簧接线端子套件, PU = 4 件, 2 件插座 4 针, 2 件插座 8 针连接器。

根据要求
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
电压监控继电器,用于监控单相电源 ,用作阈值元件,监控设备和控制元件, 测量电压用作电源电压, 2 个辅助触点 (C/O) , 宽度 = 22.5 mm , UB = 24 V DC , 24 V AC , 110 V AC , 230 V ...

根据要求
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
电压监控继电器,用于监控单相电源 ,用作阈值元件,监控设备和控制元件, 测量电压用作电源电压, 2 个辅助触点 (C/O) , 宽度 = 22.5 mm , UB = 24 V AC , 24 V AC , 12 V AC , 240 V ...

根据要求
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 24 V 直流,测量输入对极性不敏感。 ...

根据要求
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 24 V 直流。 ...

根据要求
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
电压监控继电器用于监控过压和 欠压值以及三相电源的相序,40 -400 Hz,测量电压400/440 V Ac,宽度22.5 mm,UB = 24 V DC。

根据要求
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 230 - 240 V 交流。 ...

根据要求
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
电压监控继电器,用于监控最大电流值, 12 个测量范围 0.01 - 15 A 可选, 0 , 40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm, UB = 230 - 240 V AC。 ...

根据要求
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 230 - 240 V 交流,测量输入不 对极性敏感。 ...

根据要求
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
电流监控继电器监控最大电流值, 所测输入的任意极性,可选择的12个测量范围0.01 - 50 A,0.40 - 400 Hz,宽度22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC,24 V DC。 ...

根据要求
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 42 - 48 V 交流,测量输入不 对极性敏感。 ...

根据要求
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 42 - 48 V 交流。 ...

根据要求
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
电压监控继电器,用于监控最大电流值, 12 个测量范围 0.01 - 15 A 可选, 0 , 40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm, UB = 24 V DC。 ...

根据要求
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 110 - 130 V 交流。 ...

根据要求
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值 0.40 - 400 Hz ,测量电压 1 V AC/DC ,宽度 = 22.5 mm , UB = 24 V AC/DC , 120/240 V AC。 ...

根据要求
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
电压监控继电器用于监控过压和 欠压值以及三相电源的相序,40 -400 Hz,测量电压400/480 V AC,宽度22.5 mm,UB = 24 V AC。

根据要求
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
电压监控继电器用于监控过压和 欠压值以及三相电源的相序,40 -400 Hz,测量电压415/460 V AC,宽度22.5 mm,UB = 230 V AC。

根据要求
S1MS 400VAC 2c/o
839770
热敏电阻监测继电器,作为防止电机,发电机等过热的保护装置 , 2 个辅助触点, 2 个转换触点,宽度 = 22.5 mm, UB = 400 V AC。 ...

根据要求
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
监控焊接变压器对VDE 0545的故障电压,6个 测量输入电路0 - 690 V AC/DC,50 Hz - 1 kHz,响应电压24 V AC/DC,宽度45 mm,UB = 24 - 42 V AC,42 - 240 V DC。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途