关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
实际产品可能有所不同
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
产品物料号: 827100
电压监控继电器,用于监控单相电源
,用作阈值元件,监控设备和控制元件,
测量电压用作电源电压, 2 个辅助触点 (C/O) ,
宽度 = 22.5 mm , UB = 24 V DC , 24 V AC , 110 V AC , 230 V AC。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价