Pilz 电子监控继电器的选择!无论是监控电压、相序、电流、绝缘、有功功率、温度、静止还是故障电压,您都将为每种监控任务找到合适的设备。对机器或系统进行可靠的电子监控和控制始终是需要优先考虑的事项。
PMDsrange 电子监控继电器
完全掌控各种情况
PMDsrange 监控继电器的优势
- 可以在前面板上设置参数,缩短调试时间
- 节约控制柜内的空间:宽度仅 22.5 mm
- 通过 LED 状态指示灯实现快速诊断
易用性
- 热敏电阻监控继电器具有 ATEX 认证
- 尺寸(高 x 宽 x 深):87 x 22.5 x 122 mm
- 可选择测量范围
- 适用于所有操作电压
操作 – 只需要设置:可以使用螺丝刀将 PMDsrange 监控继电器设置为需要的范围和操作模式 。卡接在标准轨道上,无需使用工具,安装快速又轻松。
节约控制柜内的空间:监控继电器的紧凑型超薄外壳的安装宽度仅 22.5 mm。加之其高性能和功能密度,使之在控制柜内占用的空间极小。
触点 - 可终身使用:所有监控继电器上的触点的设计电流均为 100 mA 至 5 A。某些监控设备具有带特殊触点的继电器,使之能够安全地切换更小的低至 1 mA 的电流。
端子:我们的端子设计用于横截面积为 0.25 mm 至 4 mm的电缆。一个端子可连接最多2根电缆(每根电缆 1.5 mm)。
LED 指示灯:所有监控继电器都有两个高亮 LED 指示灯,一个绿色指示灯指示操作电压,一个红色指示灯指示故障/状态。
实际应用中的电子监控继电器
使用电压监控的“装瓶设备”
举例来说,可以使用电压监控器监控装瓶设备的电压。监控继电器确保以受控方式关闭设备。它还能防止不受控重启。
使用相序监控的“滚筒”
使用相序监控器监控相序。这将减少人员和机器面临危险情况的次数。例如,旋转方向设置错误的滚筒。
使用绝缘监控的“医院”
在医院使用绝缘监控。可通过预防性维护和预告信息提高利用率,例如应用于手术室中。
使用有功功率监控的“空调设备”
有功功率监控器系列的产品多样性与其大量应用相当。使用测得的有功功率,可以推导出许多变量,例如填充液位、体积、扭矩或气压。从而可以检查空调设备上的污染情况、流量或磨损与撕裂。
使用电流监控的“螺旋输送机”
诸如螺旋输送机等设备均需要电流监控。它可以防止阻塞、磨损和撕裂造成的损失,便于进行预防性维护。
使用热敏电阻监控的“电机”
使用热敏电阻监控防止电机过热。此外,还可以防止自动启动。对于逆向冷却和需要频繁启动或制动电机的应用而言,这一点特别重要。
使用静止监控的“自动更换模具的钻床”
在达到静止状态后立即开始自动更换模具!只有使用静止监控才能实现这一点。如果您的模具具有不同的停转时间,使用静止监控可以更快速地恢复工作。从而能够缩短工作周期。若无静止监控,将按照需要最长静止时间的模具计算自动模具更换的时间。
“监控焊接变压器上的故障电压和绝缘”
根据 VDE 0545,需要监控焊接变压器(例如在汽车车身的生产车间)是否存在危险的接触电压和绝缘缺陷。您可以单独监控焊接变压器上的最多六个二级绕组是否存在危险电压。您还可以检测触点短接和接地故障。以及监控和显示接地连接是否正确。
当然,您也可以对这里没有描述的应用使用 PMDsrange 监控继电器。
我们的产品线:PMDsrange
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 西班牙: +34 938497433
- 丹麦: +45 74436332
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 土耳其: +90 216 5775552
- 荷兰: +31 347 320477
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 英国: +44 1536 460866
亚太
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新西兰: +64 9 6345350
- 日本: +81 45 471 2281
- 中国台湾: +886 2 25700068
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 中国: +86 400-088-3566
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334