You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
PMCprimo C2.0/C/C/5
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Phase-out article
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Approval |
CE
UKCA |
| 應用範圍 | 標準 |
| U1 的用途 | 供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| 容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
| 應用記憶體 | 512 MB |
| 處理器時脈速度 | 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| No. of inputs absolute encoder | 1 |
| Connection (absolute encoder) | Mini-IO female connect., 8-pin |
| Supply voltage for ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
| Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
| Pot. isolation absolute&system | Yes |
| 增量型編碼器輸入數量 | 1 |
| 連接(增量編碼器) | 8-pin Mini-IO 母接頭 |
| 遞增用電源電壓 |
10 ...30 VDC
4.75 ...5.25 VDC |
| 相位位置差分信號遞增編碼器 | 90° ±30° |
| 輸入點數量 | 8 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 是 |
| 公差外部電壓DC S/C | -15 %/+20 % |
| 電位隔離S/C 輸出 | 是 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| Profibus 類型 | 從屬 |
| 恆定 Profibus 站位址 | 0 ...126d |
| Profibus 站位址設定 | 軟體 |
| 接頭類型 Profibus 介面 | RJ45 |
| 名稱 Profibus 協定 | DPV0 |
| Profibus 操作模式 | AutoBaud |
| 名稱說明檔案 Profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Profibus 製造商 ID | 0DCCh |
| 乙太網路 IP 位址出廠設定 | 192.168.0.11 |
| 接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
| 乙太網路傳輸速率 | 1 Gbit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
| CANopen介面數量 |
1
2 |
| CANopen 類型 |
主控
從屬 |
| Canopen 週期時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen 傳輸次數 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| 電位隔離 CAN 和系統 | 是 |
| 電位隔離EtherNet 和系統 | 是 |
| 接頭類型 Ethercat 介面 | RJ45 |
| Ethercat 傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 電位隔離 EtherCAT 和系統 | 是 |
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 冷卻類型 | 內建風扇 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
| 電位隔離 1 介於 | 旋轉編碼器與系統電壓 |
| 電位隔離類型 1 | 基本絕緣 |
| 電位隔離 2 介於 | 乙太網路和系統電壓 |
| 電位隔離類型 2 | 基本絕緣 |
| 電位隔離 3 介於 | EtherCAT 和系統電壓 |
| 電位隔離類型 3 | 基本絕緣 |
| 電位隔離 4 介於 | SC 輸出和系統電壓 |
| 電位隔離類型 4 | 基本絕緣 |
| 電位隔離 5 介於 | 輸入和系統電壓 |
| 電位隔離類型 5 | 基本絕緣 |
| 電位隔離 6 介於 | CANopen 和系統電壓 |
| 電位隔離類型 6 | 基本絕緣 |
| 外殼材質前底板 | 鋼 1.4016 |
| 外殼材質上部 | 聚酯薄膜 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 173 mm |
| 寬度尺寸 | 18.5 mm |
| 深度尺寸 | 97 mm |
| 淨重 | 200 g |
| 毛重 | 300 g |
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
6a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242090 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548091304 |
| 體積 | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |