Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PMCprimo C2.0/C/C/5
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Homologación |
CE
UKCA |
| Campo de aplicación | Automatización |
| Finalidad de U1 | Supply |
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
| Memoria para aplicaciones | 512 MB |
| Frec. de reloj del procesador | 1,3 GHz |
| Memoria de trabajo | 512 MB |
| Núm. entradas encóder absoluto | 1 |
| Conexión (encóder absoluto) | Conector hembra Mini-IO 8 pol. |
| Tensión de alim. enc. abs. | 10 ... 30 VDC |
| Señal salida Clock Enc. abs. | Señal diferencial (RS-422) |
| Señal entrada datos Enc. abs. | Señal diferencial (RS-422) |
| Sep. pot. absoluto y sistema | sí |
| Número entradas de encóder inc | 1 |
| Conexión (encóder incremental) | Conector hembra Mini-IO 8 pol. |
| Tens. aliment. enc. increm. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ± 30° |
| Número de entradas | 8 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entrada | sí |
| Toler. ext. tensión DC semic. | -15 %/+20 % |
| Sep. pot. salida por semicond. | sí |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Tipo Profibus | Slave |
| Dir. estac. admis. PROFIBUS | 0 ... 126d |
| Config. dir. estación PROFIBUS | Software |
| Tipo con. interface Profibus | RJ45 |
| Nombre protocolo PROFIBUS | DPV0 |
| Modos de func. PROFIBUS | AutoBaud |
| Nombre arch. descrip. profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Ident. fabricante PROFIBUS | 0DCCh |
| Ajust. fábrica dir. Ethern. IP | 192.168.0.11 |
| Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
| Veloc. transmisión Ethernet | 1 Gbit/s |
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
| Número de interfaces CANopen |
1
2 |
| Tipo CANopen |
Master
Slave |
| Tiempo de ciclo CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Tiempos de transmisión CANopen |
500 kbits/s
250 kbits/s 1000 kbits/s |
| Sep. potencial CAN y sistema | sí |
| Sep. pot. EtherNet y sistema | sí |
| Tipo con. interface Ethercat | RJ45 |
| Veloc. transmisión Ethercat | 100 Mbits/s |
| Sep. pot. EtherCAT y sistema | sí |
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Tipo de refrigeración | ventilador montado |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
| Separación de pot. 1 entre | Encóder y tensión del sistema |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
| Separación de pot. 2 entre | Ethernet y tensión del sistema |
| Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento básico |
| Separación de pot. 3 entre | EtherCAT y tensión del sistema |
| Tipo de separación de pot. 3 | Aislamiento básico |
| Separación de pot. 4 entre | Salida semi. y tensión sist. |
| Tipo de separación de pot. 4 | Aislamiento básico |
| Separación de pot. 5 entre | Entrada y tensión del sistema |
| Tipo de separación de pot. 5 | Aislamiento básico |
| Separación de pot. 6 entre | CANopen y tensión del sistema |
| Tipo de separación de pot. 6 | Aislamiento básico |
| Material carcasa placa frontal | Acero 1.4016 |
| Material carcasa superior | Lámina de poliéster |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 173 mm |
| Dimensión Ancho | 18.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 97 mm |
| Peso neto | 200 g |
| Peso bruto | 300 g |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
6a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548091304 |
| Volumen | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |