text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCprimo C2.0/C/C/5

Artikelnummer: 680183
GTIN: 4046548091304
primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, konfigurierbar CANopen/Profibus, Software-Option: dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3 Programmierung / EtherCAT. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht meh...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, konfigurierbar CANopen/Profibus, Software-Option: dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3 Programmierung / EtherCAT. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
Anwendungsbereich Standard  
 
Zweck von U1 Supply  
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Speicher für Anwendungen 512 MB  
Takt des Prozessors 1,3 GHz  
Arbeitsspeicher (RAM) 512 MB  
Anzahl Eingänge Absolutwertg. 1  
Anschluss (Absolutwertgeber) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Versorgungsspannung für ABS 10 ... 30 VDC  
Signal Clock-Ausg. ABS Differenzsignal (RS-422)  
Signal Dateneing. ABS Differenzsignal (RS-422)  
Pot.trennung Absolut & System ja  
Anzahl der Eingänge Inkr.geber 1  
Anschluss (Inkrementalgeber) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Versorgungsspannung für Inkrem 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb 90° ±30°  
Anzahl Eingänge 8  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingang ja  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. -15 %/+20 %  
Potentialtrenn. Halbl.ausgang ja  
HL-A kurzschlussfest ja  
Profibus Typ Slave  
zul. PROFIBUS-Stationsadressen 0 ... 126d  
Einstell. PROFIBUS-Stationsad Software  
Steckertyp Profibus-Schnittst. RJ45  
Name PROFIBUS-Protokoll DPV0  
Betriebsarten PROFIBUS AutoBaud  
Name Beschreibungsdatei profib Pilz0DCC.gsd  
Herstellerkennung PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP Adr. Werkseinstell 192.168.0.11  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste RJ45  
Ethernet Übertragungsrate 1 Gbit/s  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Anzahl Schnittstellen CANopen 1  
2  
CANopen Typ Master  
Slave  
Canopen Zykluszeit 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen Übertragungszeiten 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Pot.trennung CAN und System ja  
Pot.trennung EtherNet & System ja  
Steckertyp Ethercat-Schnittst RJ45  
Ethercat Übertragungsrate 100 MBit/s  
Pot.trennung EtherCAT & System ja  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 40  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Art der Kühlung eingebauter Lüfter  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Drehgeber und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 Basisisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Ethernet und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 2 Basisisolierung  
Potenzialtrennung 3 zwischen EtherCAT und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 3 Basisisolierung  
Potenzialtrennung 4 zwischen HL-Ausgang und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 4 Basisisolierung  
Potenzialtrennung 5 zwischen Eingang und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 5 Basisisolierung  
Potenzialtrennung 6 zwischen CANopen und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 6 Basisisolierung  
Gehäusematerial Frontplatte Stahl 1.4016  
Gehäusematerial Oberteil Polyesterfolie  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 173  mm
Abmessung b 18.5  mm
Abmessung t 97  mm
Nettogewicht 200  g
Bruttogewicht 300  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
6a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091304  
Volumen 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1