比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
只需登入。尚未註冊?您必須完成單人用的帳號註冊,才能使用網路商店功能。

PNOZ m ES CC-Link

772135
PNOZ m ES CC-Link
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CC-Link.

根據要求
根據要求
供貨情況
訂購數量
可供貨 至
認證: CE, 列出的 cULus, EAC (Eurasian)
Fieldbus介面: CC-Link V1.10
Fieldbus 連接: 5-pin Combicon 插入接頭
Fieldbus 類型: 次要
傳輸速度: 10 MBit/s, 156 kbit/s, 2,5 MBit/s, 5 MBit/s, 625 kbit/s
適用於極端環境、條件: 標準
寬度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 101.4 mm
深度尺寸: 110.4 mm
毛重: 110 g
淨重: 90 g
環境溫度: 0 - 60 °C

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待