比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

安全繼電器 PNOZsigma 的接點擴充

總覽 PNOZsigma 接點擴充模組

PNOZsigma 產品系列的接點擴充用於增加可用接點的數量,可用作擴充裝置,增加基本裝置上安全接點的數量。基本裝置全是安全繼電器或具備回饋迴路監控的安全控制系統。 

類型

性能等級 (PL) 安全完整性等級 (SIL) CL 輸出接點 (安全) 電晶體輸出 (安全) 寬度 (mm)
PNOZ s7 e 3 4 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17.5
PNOZ s8 c 2 2 - 12.5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22.5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22.5

 

安全繼電器 PNOZsigma

特殊應用的接點擴充

多重擴充 – 接點擴充模組 PNOZ s7.1與 PNOZ s7.2 

使用基本裝置與 PNOZs7.1,就可以幾乎無限制地擴充安全接點數目。一個 PNOZ s7.1 可連接多達十個 PNOZ s7.2。若您需要更多接點,可額外串聯一個 PNOZ s7.1。無需配線 – 只要有接頭,即可用單手完成連接。PNOZ s7.1 的寬度僅 17.5 mm,配備三個安全接點,PNOZ s7.2 則配備四個安全接點,外加一個輔助接點。兩者隨時都可以和其他 PNOZsigma 擴充模組結合。

多重擴充 – 接點擴充模組 PNOZ s7.1與 PNOZ s7.2

電晶體輸出的接點擴充模組 PNOZ s20

結合電晶體輸出和基本裝置即可擴充安全接點數量,例如 PNOZ s3:如需要多達十個電晶體輸出,可直接將接點擴充模組 PNOZ s20 連接至基本裝置。如需更多安全電晶體輸出,則可使用接點擴充 PNOZ s7.1。因此幾乎可以無限增加電晶體輸出的數量。

電晶體輸出的接點擴充模組 PNOZ s20

接點擴充模組 PNOZ s22 – 提供加倍接點數

PNOZ s22 提供兩種繼電器功能,依據 EN ISO 13849-1 PL e 標準,這兩種繼電器功能可分開控制。每種繼電器功能皆提供 3 個 N/O/1 N/C 接點。這些接點可個別控制,因此可依照基本裝置,將不同的功能分派給輸出點。將兩種繼電器功能安全地區隔開來,有助於提供不同的切換可能性。繼電器接點增加後,可投入應用的功能範圍更廣,這項特色相當有利,特別是在與安全速度監控器 PNOZ s30 連接時。

接點擴充模組 PNOZ s22 – 提供加倍接點數
篩選
產品
產品料號
產品說明
選項
價格
數量/供貨情況

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

配件 比較 下載

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

配件 比較 下載

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

配件 比較 下載

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

配件 比較 下載

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

配件 比較 下載

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

配件 比較 下載

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

配件 比較 下載

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

配件 比較 下載

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw