Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"751177","name":"PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}

Actual product may vary
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
Product ID: 751177
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,UB
24 V DC,寬度 17.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關
控制元件連接的
接點擴充的接點模塊,可能將更多接點模塊安裝到右側。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
UINT1 的電壓類型 | DC |
半導體輸出
電晶體輸出數量 | 0 |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
最大電流 AC1 安全控制器 | 6 |
電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
最大電流 DC1 安全控制器 | 6 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
最大電流 AC15 安全控制器 | 5 |
電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G.U.(相同極性) |
繼電器接點材料 | AgCuNi |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | IP40 |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 | 彈簧式端子 |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 100 mm |
寬度尺寸 | 17.5 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
淨重 | 170 g |
毛重 | 185 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 7c I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 7439-92-1 |
SCIP 條目存在 | 是 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548052534 |
體積 | 0.360 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、
X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。