text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 35 產品
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

根據要求
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
用於將 PSEN ml b 或 PSEN ml s 連接到 PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP 的 Y 轉接器,1 x 8-pin M12 母接頭,直式,2 x 5-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼 ...

根據要求
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1, 感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,8-pi ...

根據要求
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1, 感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,8-p ...

根據要求
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag (安全開關)/PIT en ...

根據要求
PSEN op1.1 adapter
380302
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSEN op1.1/PSEN op1.3 ...

根據要求
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將感測器 PSENop4F-s/ ...

根據要求
PSEN op1.2 adapter
380303
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,3 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSEN op1.2 (安全光柵)連接到 ...

根據要求
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,3 × 0.34 mm²,黑色,用於將 PSENopt M12 發射器(安全光柵)連接到 ...

根據要求
PSEN cs adapter
380301
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將 PSENcode感測器(編碼 ...

根據要求
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,5-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,用於將 PSEN op2H 接收器(安全光柵)連接到 ...

根據要求
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將感測器 PSENop2B/PS ...

根據要求
PSEN op cableset
630295
配件 PSENopt,Y 型纜線含 PSEN op4B-T/S/L 光防護件用接頭直式 M12

根據要求
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1,感測器)上的 A 編碼, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,信號輸出/Lock_Unlock), 黑色,直式 ...

根據要求
PSEN sl adapter
380325
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭配備 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於 將 PSENslock 感測器 ...

根據要求
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
纜線,轉接器,IP67,M12 公接頭,黑色,直式,8-pin,M8 母接頭上的 A 編碼,黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,適用於所有 8 種信號的內部接線 1:1, 用於連接 P ...

根據要求
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽彎角 M8,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m

根據要求
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m

根據要求
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器 ...

根據要求
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M12 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個 插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器), 8-pin,A 編碼,內部 接線可排除 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途