關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 2 A |
一般導體電阻 K1 | |
一般導體電阻 K1 |
環境數據
環境溫度 | -25 - 80 °C |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,外殼 |
機械數據
接頭類型1 | 5-pin M12 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接頭類型 2 | 5-pin M12 公接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
接頭類型 3 | 8-pin M12 母接頭 |
接頭類型 3 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 3 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | GD-鋅、鎳 |
材質螺紋環接頭 2 | GD-鋅、鎳 |
材質螺紋環接頭 3 | GD-鋅、鎳 |
外殼材質接頭 3 | TPU,UL 94 HB |
接觸表面材料 1 | Ni b / Au 0.2 鍍鋅 |
接觸表面材料 2 | Ni b / Au 0.2 鍍鋅 |
接觸表面材料 3 | Ni b / Au 0.2 鍍鋅 |
密封材料 | FPM |
針腳材質 | 銅鋅 |
插座材質 | 銅鋅 |
纜線材料 K1 | Cu |
纜線材料 K2 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
絕緣材料纜線 K2 | PP (9Y) |
纜線類型 K1 | 4Li9Y11Y |
纜線類型 K2 | |
電纜長度 | 0.2 m |
彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
彩色纜線絕緣 2 | 信號黃色 RAL1003 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜絕緣 2 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
電纜 2 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 7.5 x Ø |
Bend radius (when laying) K2 | |
最大外徑電纜 K1 | 4.85 mm |
導體截面 | 0.25 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 24 |
纜線橫截面 AWG K2 | 24 |
鉸合 K1 | 5 核心 |
鉸合 K2 | 5 核心 |
屏蔽 K1 | 否 |
Shielding K2 | No |
接頭數量 | 5 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20549 |
纜線 K2 用認證 | UL AWM 樣式 20549 |
接頭 1 用認證 | UL 94 HB |
接頭 2 用認證 | UL 94 HB |
接頭 3 用認證 | UL 94 HB |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 | UL FT2 |
扭矩聯鎖螺絲 | 0.6 Nm |
淨重 | 45 g |
毛重 | 49 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548105483 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060313 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002925 |
體積 | 0.189 |