text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 45 產品
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
連接線,USB 2.0 Type A on USB 2.0 Type Mini-B, 導體橫截面: 0.09 mm²,隔離線,纜線長度: 3 m

根據要求
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
用於可程式小型安全 控制器 PNOZmulti 2 的插入式彈簧端子 X1,編碼類型 2。

根據要求
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
用於可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 的插入式螺絲端子 X1,編碼類型 2。

根據要求
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,1.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
運動監控轉接器 ELAU 9/9 5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
運動監控轉接器 SI/HA 25/25,1.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
運動監控轉接器 SI/HA 25/25,1.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
運動監控轉接器 ELAU PACDRIVE3,0.2/1.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
運動監控轉接器 TENDO 15/15 2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
運動監控轉接器 LENZE 9/9 2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
運動監控轉接器 SI/HA 25/25,2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
運動監控轉接器 ELAU 9/9,1.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
運動監控轉接器 Parker HD 15/15 2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
運動監控轉接器 SI/HA 15/15,2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
運動監控轉接器 SI/HA 15/15,2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
運動監控轉接器 LEROY 15/15 2.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
運動監控轉接器 LENZE 9/9 1.5 m。

根據要求
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
運動監控轉接器 SI/HA 25/25,5 m。

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途