Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176086","name":"PMCtendo AC2.64/0/L/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/L/1/2/5/H/4
Ürün numarası: 8176086
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 8.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Çevre
| RoHS uygunluğu | evet |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |