text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo AC2.64/0/L/1/2/5/H/4

Numero dell'articolo: 8176086
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 8.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
 
Grado di protez. custodia IP65  
Peso netto 10500  g
Peso lordo 12100  g
 
Conformità RoHS sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)