text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo AC2.64/0/L/1/2/5/H/4

Номер артикула: 8176086
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 8.0 Nm Io = 4.9 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
 
Тип защиты, корпус IP65  
Вес нетто 10500  g
Вес брутто 12100  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)