Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
ISO/TS15066 yöntem 4'e göre HRC uygulamalarını değerlendirmek
için bir çantada eksiksiz çarpışma
ölçüm seti.
istek üzerine
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
istek üzerine
Scanner for digitizing pressure measurement films
istek üzerine
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N/cm²
3. Box: 60 x developer layer
istek üzerine
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at
PRMS device
istek üzerine
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm,
hardness shore A 30.
Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm,
hardness shore A 70.
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.