text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
7 Ürün bulundu
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 PSEN ix2 F8 kodu maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 93 x 57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.

istek üzerine
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, EtherNet/IP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).

istek üzerine
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profinet, 2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).

istek üzerine
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).

istek üzerine
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 4 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 5 PSEN ix2 F4 kodu maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 48 x 57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.

istek üzerine
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, vida tipi, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8 pimli.

istek üzerine
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), 45 mm gövde için takılıp çıkarılabilen terminal seti, yaylı tip, PU 2 parça,her biri X1 4 pimli ve X2 8pimli.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin