text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Ürün numarası: 750330
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: artımlı kodlayıcı, yakınlık anahtarı, çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24-240 V AC/DC, genişlik: 45 mm, durmanın izlenmesi, hız, hız aralığı, konum, yön, anal...  Daha Fazla

Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .


Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: artımlı kodlayıcı, yakınlık anahtarı, çıkışlar: 2 N/O, 2 N/C, UB: 24-240 V AC/DC, genişlik: 45 mm, durmanın izlenmesi, hız, hız aralığı, konum, yön, analog voltaj (S yolu), bas ve çevir ekran kullanımı, geçmeli vidalı terminaller, PNOZsigmakontak genişletme ile genişletme.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24 - 240  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Güç tüketimi AC 9  VA
Güç tüketimi DC 5.5  W
Besleme gerilimi 2 (V) 48 - 240  V
U2 besleme voltajı tipi AC  
U2 toleransı  
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
Yak. anahtrsız prog. izl. fon. 10 mHz - 1.000 kHz  
Artımsal enkoder giriş sayısı 1  
Bağlantı (artım kodlayıcı) 8 pimli RJ-45 dişi konnektör  
Faz knm. dif.sin. art.enk. 90° ±30°  
Hist. art. yok prog. mon. fnk. 10 mHz - 1.000 kHz  
Yarı iletken girişler 4  
Analog çıkışlar adedi 1  
Anolog çıkış tipleri Akım  
Sinyal aralığı analog çıkış 4 .. 20 mA  
0 .. 20 mA  
Yariiletken cikislarin sayisi 4  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%20/+%20  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G.U. (aynı polarite)  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -20 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Sınır değ. üz. reaks. süresi 1/f_actual + 16ms  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 120  mm
Net agirlik 405  g
Brüt ağırlık 425  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN kodu 4046548062397  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371811  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001448  
Cilt 0.600  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
PNOZ s30'da doğrudan konfigürasyon için özel kablo, l = 1,5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 15 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti çipli kart, 10 parça set, 8 kB.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 9 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 8 kB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, ELAU için.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
15 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773880) için D-Sub konektör, kablo uzunluğu 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Çipli kart braketi, PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 7,5 m, ELAU için.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, Bosch Rexroth için.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
Evrensel adaptör, 25 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 5 m, Bosch Rexroth için.
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
PNOZ s Set3screw terminals 45mm 750014
Yedek takılabilir terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri X1/X2/X3 8 pimli ve X4 4 pimli, 45 mm muhafaza için.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PMCtendo için.
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m.
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PARKER HD için.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Bosch Rexroth için.
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Leroy için.
PNOZ msi 9p adapter cable  5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Sipariş Paketi, SIM kart adaptörü ve PNOZsigma Çipli Kart Okuyucusu dahil.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti yonga kartı, 1 parça, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti yonga kartı, 10 parça set, 32 kB.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Evrensel adaptör, 15 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Evrensel adaptör, 9 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Sipariş Paketi, SIM kart adaptörü dahil.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Çipli kart etiketi, PNOZmulti küçük kontrolörleri, 12 parça.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB için çipli kart okuyucu.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 20 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, FANUC için.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 2,5 m, ELAU PACDrive3'te hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Lenze için.
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
25 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773883) için D-Sub konektör, kablo uzunluğu 2,5 m.
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 2,5 m.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, ELAU için.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 25 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, SEW için.
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, Lenze için.
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, SEW için.
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Rockwell için.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 1,5 m, ELAU PACDrive3'te hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Baumüller için.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
PSEN msi b4 korumalı bağlantı kutusu, yakınlık anahtarına artımlı kodlayıcı bağlamak için, çekme direnci var/yok, yakınlık anahtarı için ek besleme ile.

Şunlar için uygundur

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
PNOZsigma Configurator lisansı, PNOZ s30'u konfigüre etmek için, süre sınırı yok, lisans iş yerine bağlıdır.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
PNOZsigma Configurator lisansı, PNOZ s30'u konfigüre etmek için, 1 yıl süre sınırı, lisans iş yerine bağlıdır.