Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773863","name":"PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
Ürün numarası: 773863
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı
bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, Lenze için.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | cULus Listed |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 9-pin D-Sub female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Konnektör tipi 2 | 9 pimli D-Sub erkek kon |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Konnektör tipi 3 | 8 pimli RJ45 erkek konnektör |
Konnektör tipi 3 şekli | düz |
Fixing screws | UNC 4-40 |
Konektör 3 gövde malzemesi | PBT |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Au |
Pimlerin malzemesi | Cu (Bakır) alaşım |
Soketlerin malzemesi | Cu (Bakır) alaşım |
Kablo uzunluğu | 1.5 m |
Kablo uzunluğu toleransı K1 | +/- 0,15 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil, RAL6018'e benzer |
Gövde rengi | Siyah RAL 9005 |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6 mm |
İletken kesiti | 0.14 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26 |
Ekranlama K1 | evet |
İletken sayısı | 8 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
Konektör onayları 3 | UL94 V-0 |
Gövde malzemesi | TPE-SEBS UL 94 HB |
Yükseklik boyutu | 38 mm |
Genislik boyutu | 32.5 mm |
Derinlik boyutu | 16 mm |
Net agirlik | 68 g |
Brüt ağırlık | 86 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548001457 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |