text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ yi1 4DI

Ürün numarası: 2A000004
GTIN: 4046548087833
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesiniayarlamak için 2 döner siviç, LED ekran

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesiniayarlamak için 2 döner siviç, LED ekran

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1'in amacı Versorgung des Moduls  
Dahili voltaj kaynağı über Kopfmodul  
UINT1 voltaj tipi DC  
Sayısal girişlerin adedi 4  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -20  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-5-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Eşzamanlılık giriş devresi ∞  
Montaj konumu beliebig  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Terminal yapısı steckbar  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  
Genislik boyutu 12.5  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 75  
Brüt ağırlık 130  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 34  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087833  
Cilt 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece X1,X2, X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1, X2, X3, X4, 2-pin, for 12.5 mm housing.

Opsiyonel aksesuarlar

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connecting myPNOZ modules, PU=10 pcs.