text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT m3.2p machine tools pictogram

Ürün numarası: 402231
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 5 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. LED'ler ü...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 5 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü.Takım tezgahları için rakamlı ve piktogramlı butonlar.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
Aktarıcı kodlaması 0x1111 (PILZ)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Giriş sayısı 3  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Galvan. yalıtım girişi Hayır  
S/C çıkışlarının galv. yal. Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Bunun için iklim uygunluğu: DIN IEC 60068-2-3  
Olarak çevre ısısı -20  
60  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60664-1  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Süre butonları OM1 .. OM4 50 ms ... 5 s  
Süre butonu OM1 servis 5 s ... 10 s  
Montaj konumu herhangi biri  
Maksimum kablo uzunluğu 1000  
Alt kısım gövde malzemesi ST + 10µ Zn  
Ön plaka gövde malzemesi ABS  
Bağlantı terminali Vida terminali, takılabilir  
Yay yüklü term takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 28 - 16 AWG  
Yükseklik boyutu 55  
Genislik boyutu 98  
Derinlik boyutu 43  
Net agirlik 140  
Brüt ağırlık 260  
Transponder enerji beslemesi Pasif (aküsüz)  
Çalışma frekansı 125 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 32131023  
EAN kodu 4046548077810  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371243  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001029  
Cilt 0  
 

Devreye alım aksesuarları

PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, OM1/2/3 izni.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3/4 izni.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, OM1/2 izni.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3 izni.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, OM1 izni.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2 izni.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, metal çerçeveli, krom kaplı, OM1 izni.
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, OM1/2/3/4 servis çalışması izni.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, OM1/2/3/4 izni.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör, metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3/4 servis çalışması izni.
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.

Mecburi operasyon aksesuarları

PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 13 pimli dişikonektör şeridi bulunur. Kablo çıkışı düz.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 13 pimli dişikonektör şeridi bulunur. Kablo çıkışı 90° açılı.
PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 12 pimli dişikonektör şeridi bulunur. Kablo çıkışı düz.