text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
21 Ürün bulundu
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, E-STOP basmalı düğme, IP65, çap 68 mm (büyük sürüm), baskısız (logosuz), montaj çapı 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, LED halka aydınlatma, bağlantı modülü dahil, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es2.11 operator black
400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es2.12 key-operator black
400111
GTIN: 4046548025316
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, şalter, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es5.12 key operator protect
400601
GTIN: 4046548051902
PITestop, E-STOP butonu IP65, koruma bilezikli, anahtar ayırmalı, aktüatör üzerinde Pilz yazısı yok, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es6.10 operator red
400610
GTIN: 4046548061307
PITestop, E-STOP butonu IP65, logosuz, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es3s-c
400143
GTIN: 4046548072723
PITestop, E-STOP butonu IP65, aydınlatmalı, E-STOP sembollü ve logolu ve yaylı terminaller, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es9u
400539
GTIN: 4046548074772
PITestop, PIT es Set9u-7, 400457'nin parçası.

istek üzerine
PIT es7u
400537
GTIN: 4046548071429
PITestop, E-STOP butonu IP6K9K, logosuz, hijyen alanları için, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es5u
400535
GTIN: 4046548071405
PITestop, E-STOP butonu IP65, koruma bilezikli, logosuz, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es8s
400138
GTIN: 4046548071436
PITestop, E-STOP butonu IP65, şalter, E-STOP sembollü ve logolu, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es8u
400538
GTIN: 4046548071443
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, logosuz, şalter, montaj çap: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es4u
400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, E-STOP butonu IP65, aydınlatmalı, koruma bilezikli, logosuz, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es1u
400531
GTIN: 4046548071221
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, logosuz, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es4s
400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, E-STOP butonu IP65, aydınlatmalı, E-STOP sembollü, korumabilezikli ve logolu, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es2s
400132
GTIN: 4046548071238
PITestop, E-STOP butonu IP65, E-STOP sembollü ve logolu, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es5s
400135
GTIN: 4046548071290
PITestop, E-STOP butonu IP65, E-STOP sembollü, koruma bilezikli velogolu, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es1s
400131
GTIN: 4046548071214
PITestop, E-STOP butonu IP65, E-STOP sembollü ve logolu, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es3s
400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, E-STOP butonu IP65, aydınlatmalı, E-STOP sembollü ve logolu, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es3u
400533
GTIN: 4046548071269
PITestop, E-STOP basmalı düğme, IP65, çap 55 mm, aydınlatmalı, baskısız (logosuz), montaj çapı 22,3 mm.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin