Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400610","name":"PIT es6.10 operator red","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es6.10 operator red
Ürün numarası: 400610
PITestop, E-STOP butonu IP65, logosuz, montaj çapı: 22,3 mm.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
cCSAus EAC (Eurasian) TÜV |
Kendi kendini izleyen | nein |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-30
70 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Yükseklik boyutu | 24.5 |
Çap | 28 |
Net agirlik | 17 |
Brüt ağırlık | 18 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN kodu | 4046548061307 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |