Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400531","name":"PIT es1u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es1u
Ürün numarası: 400531
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, logosuz, montaj çapı: 22,3 mm.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-30
70 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Yükseklik boyutu | 60 |
Genislik boyutu | 55 |
Çap | 55 |
Net agirlik | 36 |
Brüt ağırlık | 49 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548071221 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |