Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
istek üzerine
PSEN ml b veya PSEN ml s’yi PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP’ye bağlamak için Y adaptör, 1 x 8 pimli M12 dişi konnektör,düz, 2 ...
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 d ...
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 d ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 5 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli ...
istek üzerine
PSENopt aksesuarları, PSEN op4B-T/S/L ışık koruması için düz M12konektörlü
Y kablosu
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 d ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP67, M12 erkek konektör, siyah, düz, 8 pimli, M8 dişi
konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 8 pimli, A ...
istek üzerine
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, ...
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, ...
istek üzerine
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M8 soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
istek üzerine
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz soket, açılı M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 ...
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.