Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540337","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
Ürün numarası: 540337
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabi... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir, PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 1.5 A |
Tipik iletken direnci K1 | 138 Ohm/km |
Özel kontak direnci K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin M12 male connector |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Konnektör tipi 2 | 8 pimli M12 dişi konnektör |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
Konnektör tipi 3 | 8 pimli M8 dişi konnektör |
Metal dişli halka konn 1 | GD-Zn, Ni |
Metal dişli halka konn 2 | GD-Zn, Ni |
Dişli halka konn 3 malzemesi | GD-Zn, Ni |
Konektör 3 gövde malzemesi | PA |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Ni, Au gal. |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Ni, Au gal. |
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Ni, Au gal. |
Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
Pimlerin malzemesi | CuZn |
Soketlerin malzemesi | CuZn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo tipi K1 | LiF9Y11Y |
Kablo uzunluğu | 0.25 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Sarı, RAL 1003'e benzer |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.7 mm |
İletken kesiti | 0.14 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26 |
Büküm K1 | 8 dam. yuvarlak plastik dolgu |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 8 |
Kablo onayları K1 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
Konektör onayları 3 | UL94 V-0 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci | cULus 20549 |
Gövde malzemesi | TPU, UL94 HB |
Net agirlik | 35 g |
Brüt ağırlık | 39 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548083675 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272492 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |