Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PMCprimo DriveP hareket kontrol sistemleri için aksesuarlar - Teknik özellikler

PMCprimo hareket kontrol sistemleri için aksesuarlar çeşitli bağlantı kabloları ve eklenti kartları ile tüm uygulamaları tamamlar.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprimo C. spare part plug X40

Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

Karşılaştırma Dosya indirme

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

Karşılaştırma Dosya indirme