Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176890","name":"PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Ürün numarası: 8176890
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 10 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Mekanik Veri
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Kalay kaplı |
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Kalay kaplı |
Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
Net agirlik | 28 g |
Brüt ağırlık | 32 g |
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85366990 |
EAN kodu | 4046548091656 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242092 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0.168 |