Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

İnce ışık perdeleri Pl c'ye kadar olan uygulamalar için örneğin ölü bölgesiz basamaklandırma işlevi gibi gelişmiş özelliklerle Tip 2 el koruması sağlar.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN op2H-SL-24-015/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2H-SL-24-045/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2H-SL-24-120/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2H-SL-24-030/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2H-SL-24-060/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2H-SL-24-075/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2H-SL-24-105/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op2H-SL-24-090/1

Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr