Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Acil durdurma butonları PITestop için aksesuarlar - Teknik özellikler

Yüzeye monte gövdeden ve temas bloğu braketlerinden E-STOP sembollü pullara kadar acil durdurma butonu PITestop ürün yelpazesi için aksesuarlar.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PIT es box 72 x 72 x 61 mm

PITestop surface mount housing IP65 protection class II, cable gland 2 x M16.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esh3 holder for 3 contact blocks

PITestop bracket for containing 3 contact blocks.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT esh5 holder for 5 contact blocks

PITestop bracket for containing 5 contact blocks.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT es backplate symbol

PITestop backplate with external diameter 75 mm with E-STOP matching all pushbuttons except PIT es2 and PIT es5 - not suitable for the PIT es box and the slimline surface mount box.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT es backplate language

PITestop backplate with E-STOP icon in English, French and German matching all pushbuttons except PIT es2/PIT es5 - not suitable for PITes box and the slimline surface mount box.

Karşılaştırma Dosya indirme

PIT es holder3c

PITestop bracket for containing 3 contact blocks with spring terminals.

Karşılaştırma Dosya indirme